Pro konfiguraci a zobrazení parametrů a naměřených hodnot síťového analyzátoru REM 801 a jeho rozšiřujících modulů.
- Obj. č.:
- SV 9393222
- Popis výrobku
- Pro konfiguraci a zobrazení parametrů a naměřených hodnot síťového analyzátoru REM 801 a jeho rozšiřujících modulů. Displej má uživatelsky přívětivé ovládání v menu pomocí 6 tlačítek. Připojení lze provádět za provozu (plug & play).
- Rozsah dodávky
- Displej
Přívodní kabel USB 2.0 (konektor typu A na typ B), délka 1,8 m - Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 0...75 %
- Stupeň znečištění
- 2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Přední strana IP 40
- Zadní IP 20
- Přední část s těsněním IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,402 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Popis výrobku
- SV externí displej REM RD 96 pro síťový analyzátor REM 801
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod