Pro spojování prostorově vzdálených měřicích bodů.
- Obj. č.:
- SV 9393230
- Popis výrobku
- Pro spojování prostorově vzdálených měřicích bodů.
- Rozsah dodávky
- 2 spojovací moduly
2 sběrnicové konektory (vlevo/vpravo)
2 stínicí svorky
2 šroubové svorky
2 koncové úhelníky - Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...25 %
- Stupeň znečištění
- 2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Pro montáž nosné lišty
- ano
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 16–24
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,366 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Popis výrobku
- SV spojovací modul REM 800-CON
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod