- Obj. č.:
- SV 9393552
- Provedení
- Výstupní napětí 333 mV
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 zásuvné patky
2 izolační ochranná víčka
1 primární svorka na lišty
2 závitové kolíky
- Vhodné pro přípojnice
- 30 x 15 mm
- 20 x 20 mm
- Primary current
- 200 A
- Normy
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Nařízení DGUV 3
- Rozměry
- Šířka: 60 mm
Výška: 80 mm
Hloubka: 30 mm
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Frekvence základního kmitání
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,27 kg
- Brutto hmotnost
- 0,279 kg
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177048355
- ETIM 9
- EC002048
- Popis výrobku
-
SV Měřicí transformátor proudu 200 A, 28 mm