- Obj. č.:
- SV 9393570
- Provedení
- Výstupní napětí 333 mV
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 zásuvné patky
4 izolační ochranná víčka
2 primární svorky na lišty
4 závitové kolíky
- Vhodné pro přípojnice
- 2 x 80 x 10 mm
- 60 x 60 mm
- Primary current
- 2 000 A
- Normy
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Nařízení DGUV 3
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 132 mm
Hloubka: 30 mm
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Frekvence základního kmitání
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,435 kg
- Brutto hmotnost
- 0,443 kg
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177049888
- ETIM 9
- EC002048
- Popis výrobku
-
SV Měřicí transformátor proudu 2000 A, 70 mm