Měřicí transformátor proudu

Obj. č.: SV 9393573

Obj. č.:
SV 9393573
Provedení
Výstupní napětí 333 mV
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 zásuvné patky
4 izolační ochranná víčka
2 primární svorky na lišty
4 závitové kolíky
Vhodné pro přípojnice
3 x 100 x 10 mm
Primary current
2 500 A
Normy
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Nařízení DGUV 3
Rozměry
Šířka: 129 mm
Výška: 156 mm
Hloubka: 30 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,665 kg
Brutto hmotnost
0,673 kg
Číslo celní sazby
85043129
EAN
4028177049949
ETIM 9
EC002048
Popis výrobku
SV Měřicí transformátor proudu 2500 A
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod