- Číslo výrobku:
- SV 9690.041
- Provedení
- S flexibilním vnitřním vybavením
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře a zadní stěna, ventilované
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 68,1 kg
- Brutto hmotnost
- 72,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 216,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- EAN
- 4028177044296
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
-
VX ESS skříň pro ukládání energie Š×V×H: 600×2000×800 mm, s dveřmi, zadní stěnou, vnitřním vybavením