Rám skříně se střešním plechem, perforovanými dveřmi a zadní stěnou. S flexibilním vnitřním vybavením. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie s kluznými lištami.
- Obj. č.:
- SV 9690043
- Provedení
- S flexibilním vnitřním vybavením
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře a zadní stěna, ventilované
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 290,48 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177044319
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
- VX ESS skříň pro ukládání energie Š×V×H: 800×2000×800 mm, s dveřmi, zadní stěnou, vnitřním vybavením
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod