Kluzná lišta VX ESS

Obj. č.: SV 9692050

Obj. č.:
SV 9692050
Popis výrobku
null
Materiál
Ocelový plech, 2 mm, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vč. děrné pásky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
313,9 mm
Zatížitelnost (statická)
120 kg
1 200 N
Vhodné pro
Typ skříně: VX
CS Toptec
Hloubka: 600 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
3,6 kg
Brutto hmotnost
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
VX ESS kluzná lišta D: 313,9 mm, pro skříň H: 600 mm
Dokumentace
Návod