Pro uložení zásuvných baterií.
- Obj. č.:
- SV 9692051
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vč. děrné pásky
Včetně upevňovacího materiálu - Délka
- 513,9 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 120 kg
1 200 N - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
CS Toptec
Hloubka: 800 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 5,3 kg
- Brutto hmotnost
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Popis výrobku
- VX ESS kluzná lišta D: 513,9 mm, pro skříň H: 800 mm
- Dokumentace
- Návod