Pro uložení např. blokových baterií.
- Obj. č.:
- SV 9692020
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Využitelná plocha
- Šířka: 509 mm
Hloubka: 514 mm - Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7 kg
- Brutto hmotnost
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Popis výrobku
- VX ESS přístrojová police, velké zatížení, Š×H: 600×600 mm
- Dokumentace
- Návod