Rám pro úložiště energie VX ESS

Obj. č.: SV 9690.031

Rám skříně se střešním plechem a flexibilním vnitřním vybavením. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie.

Montážní lišty 23 x 23 mm pro VX, TS, VX SE

Klecová matice

Posuvná matice

Obj. č.:
SV 9690.031
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Profilové lišty: pozinkované
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
44 kg
Brutto hmotnost
44,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
111,06 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
EAN
4028177044197
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
VX ESS pro ukládání energie Š×V×H: 600×2000×800 mm, s vnitřním vybavením
Dokumentace
Návod