Perforex Milling Terminal 1101 je cenově výhodný základní stroj pro automatizovanou modifikaci rozváděčů. Téměř všechny kompaktní a řadové skříně lze jednoduše a rychle obrobit.
- Obj. č.:
- AS 4055911
- Provedení
- Obrábění plochých dílů
Zpracování rozváděče
Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin
Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva
Automatická kontrola nástrojů
Nástroje DIN
Pneumatické upínací zařízení - Popis výrobku
- Perforex Milling Terminal je 4osý CNC stroj, který slouží k modifikaci standardních rozváděčových skříní a nabízí automatické zpracování plochých dílů a kompaktních rozváděčů např. zhotovení děr, závitů a výřezů. Perforex Milling Terminal 1101 je cenově výhodný základní stroj pro automatizovanou modifikaci rozváděčů. Téměř všechny kompaktní a řadové skříně lze jednoduše a rychle obrobit.
- Výhody
- Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost
- Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění
- Prostupnost dat díky síťovému software
- Jednoduchá obsluha prostřednictvím přehledného HMI a 24" obrazovky
- Automatická výměna nástroje a integrované měření délky nástroje
- Obrábění šetrné k nástrojům díky systému mazání minimálním množstvím maziva a přítlačnému talíři
- Automatické odsávání špon při vrtání a frézování
- S vysoce výkonným vřetenem je zaručeno rychlé, přesné a spolehlivé obrábění
- Intuitivní upínací systém s pneumatickým upínáním – optimalizovaný pro komponenty rozváděčové skříně
- Rozsah dodávky
- Perforex MT S se konfiguruje v závislosti na projektu
- Obrobitelný materiál
- Hliník
- Ocel
- Nerez ocel
- Plast
- Měď
- Možnosti stroje
- Signalizační sloupek 4055.954
- Přístup vlevo 4055.950
- Přístup vpravo 4055.952
- Přídavné dorazy pro zpracování více dílů, zásuvné 4050113
- Řízení stroje
- Řízení zakázek prostřednictvím Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Obsluha prostřednictvím HMI Rittal
- Bezpečnost
- Bezpečnostní oplocení dle ČSN EN ISO 13857
- Optické ochranné zařízení před a za strojem
- Bezpečné zabrzdění os také při výpadku napětí
- Rozhraní
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import DXF dat
- Poznámka
- Technické změny vyhrazeny
- Přípojka stlačeného vzduchu
- 6 bar
- Hmotnost obrobku – obrábění plochých dílů (max.)
- 200 kg
- Hmotnost obrobku – obrábění rozváděčové skříně (max.)
- 200 kg
- Počet nástrojových míst
- 18
- Přesnost obrábění
- ± 0,2 mm
- Rychlost osy X/Y
- 60 000 mm/min
- Rychlost osy Z
- 12 000 mm/min
- Otáčky vřetene (max.)
- 21 000 rpm
- Výkon vřetene (max.)
- 11 kW
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý proud max.
- 6,2 A
- Jmenovité provozní napětí
- 3L+PE, 400-480 V, 50/60 Hz
- Rychlost obrábění (max.)
- 1 500 mm/min
- Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
- Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 140 mm - Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 1.400 mm - Rozměry upínatelných plochých dílů min.
- Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 1,25 mm - Rozměry upínatelných plochých dílů max.
- Šířka: 2.450 mm
Výška: 1.500 mm
Hloubka: 5 mm - Max. obrobitelná plocha rozváděčů
- Šířka: 750 mm
Výška: 1.400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 600 kg
- Brutto hmotnost
- 1 600 kg
- Číslo celní sazby
- 84596110
- EAN
- 4028177967519
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě