Prodloužení frézy s upínacími kleštěmi

Obj. č.: AS 4050056

Prodloužení pro standardní 6mm frézy s upínacími kleštinami FRX-16 mm.

Obj. č.:
AS 4050056
Popis výrobku
Nástavec pro standardní 6mm frézu s upínací kleštinou FRX-16 mm pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Vhodné pro obj. č.
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Rozměry
Délka: 16 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1 kg
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Popis výrobku
AS Rozšíření frézky s kleštinami, 16 mm