K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplňkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Obj. č.:
- AS 4050050
- Popis výrobku
- K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplňkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Technické údaje
- Průměr dříku 12 mm
- Průměr řezu 10 mm
- Stoupání 1,5 mm
- Úhel úkosu 60°
- Řezná délka 20 mm
- Celková délka 85 mm
- Rozsah dodávky
- Závitová fréza
Upínací kleštiny
Nástrojová upínka - Pro závity
- M12 - M64
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Nerez ocel
- Hliníkový odlitek
- Plast
- Měď
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,09 kg
- Brutto hmotnost
- 0,102 kg
- Číslo celní sazby
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Popis výrobku
- AS Závitová fréza