Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.
- Obj. č.:
- AS 4050060
- Provedení
- Pneumatické upínací zařízení
- Popis výrobku
- Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Poznámka
- Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.
- Vhodné pro obj. č.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
- Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
- Šířka: 85 mm
Výška: 70 mm
Hloubka: 70 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25 kg
- Brutto hmotnost
- 25 kg
- Číslo celní sazby
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Popis výrobku
- AS Multiupínání, BC 1000