Upínací rám

Obj. č.: AS 4050062

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

Obj. č.:
AS 4050062
Provedení
Pneumatické upínací zařízení
Popis výrobku
Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Poznámka
Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.
Vhodné pro obj. č.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
Šířka: 370 mm
Výška: 440 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
Šířka: 90 mm
Výška: 90 mm
Hloubka: 90 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25 kg
Brutto hmotnost
25 kg
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
AS Multiupínání, BC 1007