Přípravek pro upínání přípojnic

Obj. č.: AS 4050063

Pro jednoduché upnutí měděných přípojnic na obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Obj. č.:
AS 4050063
Obrobitelná délka při tloušťce 5 mm
150 ‐ 300 mm
Obrobitelná výška (max.)
30 ‐ 120 mm
Obrobitelná délka při tloušťce 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
ano
Vhodné pro obj. č.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
Balení
2 ks
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
AS Podpěra napájecích lišt, BC 1007-2006