- Obj. č.:
- AS 4050064
- Provedení
- Lze upnout měděné lišty do délky až 2000 mm
- Obrobitelná délka při tloušťce 5 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Obrobitelná výška (max.)
- 10 ‐ 100 mm
- Obrobitelná délka při tloušťce 10 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10 kg
- Brutto hmotnost
- 10 kg
- Číslo celní sazby
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Popis výrobku
- AS Podpěra napájecích lišt, BC 1000