Přípravek pro upínání přípojnic

Obj. č.: AS 4050082

Pro jednoduché upnutí měděných přípojnic na obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Obj. č.:
AS 4050082
Provedení
Současné upínání tří krátkých měděných lišt a síla materiálu 5 mm nebo 10 mm
Popis výrobku
Přípravek pro upínání přípojnic v obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro snadné obrábění měděných přípojnic. Vhodné pro vrtání a řezání závitů.
Obrobitelná délka při tloušťce 5 mm
150 ‐ 300 mm
Obrobitelná výška (max.)
30 ‐ 120 mm
Obrobitelná délka při tloušťce 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
ano
Vhodné pro obj. č.
4050.101
4055.911
4055.912
Balení
2 ks
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
AS Podpěra napájecích lišt