Sací hadice s hladkou vnitřní stěnou pro odsávání špon obráběcího centra Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Obj. č.:
- AS 4050665
- Provedení
- Sací hadička s hladkou vnitřní stěnou
- Popis výrobku
- Sací hadice pro odsávání špon u obráběcích center Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Rozsah dodávky
- Adaptér pro průmyslový vysavač
- Délka
- 15 m
- Poznámka k obj. č.
- pro dodatečnou montáž
- Vhodné pro obj. č.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Rozměry
- Délka: 15 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,5 kg
- Brutto hmotnost
- 6,66 kg
- Číslo celní sazby
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Popis výrobku
- AS Sací hadice hladká s adaptérem, včetně montážního materiálu pro originální vysavač