Štípací kleště

Číslo výrobku: AS 4054.600

Pro měděné a hliníkové vodiče.

Číslo výrobku:
AS 4054.600
Provedení
přímé
Popis výrobku
Pro měděné a hliníkové vodiče.
Výhody
Zaručuje dlouhodobě stabilní střižný výkon a tím čistý střih
Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch
Matný, chromovaný
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Normy
S ochrannou izolací 1000 V
VDE
Rozměry
Délka: 160 mm
Pro Ø kabelu
0,2 ‐ 11 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,243 kg
Brutto hmotnost
0,253 kg
Číslo celní sazby
82032000
EAN
4028177807815
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Popis výrobku
AS Boční štípací kleště 0.2-11 mm
Certifikáty
VDE