Sada nástrojů pro zhotovení závitových otvorů.
- Obj. č.:
- AS 4050058
- Provedení
- Sada strojních závitníků M10
- Popis výrobku
- Sada nástrojů pro zhotovení závitových otvorů. Doplňkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Rozsah dodávky
- 2x upnutí nástroje SK30 ER25
1x upínací kleština pro závitník M10
1x upínací kleština pro vrták vhodná pro 9–8 mm
1x spirálový vrták 8,5 mm
1x strojní závitník M10 - Vhodné pro obj. č.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Nerez ocel
- Hliník
- Plast
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,46 kg
- Číslo celní sazby
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Popis výrobku
- Sada strojních závitníků M10