- Obj. č.:
- AS 4050044
- Popis výrobku
- Pro optimalizované obrábění dílů v obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Výhody
- Snížené vibrace
- Vyšší rychlost posuvu až 1,5 m/min
- Nízká hladina hluku
- Prodloužená životnost nástrojů
- Optimalizovaná manipulace při upínání obrobku
- Rozsah dodávky
- Kartáčové lišty
Fréza Performance Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Vhodné pro obj. č.
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25,4 kg
- Brutto hmotnost
- 26,76 kg
- Číslo celní sazby
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Popis výrobku
- AS Performance package BC 1008
Sada Performance
Obj. č.: AS 4050044
Sada Performance pro optimalizované obrábění dílů v obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT S.