Strojní spirálový vrták pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT S.
- Obj. č.:
- AS 4050806
- Provedení
- HSS
Povrchová úprava TiN - Popis výrobku
- Strojní spirálový vrták pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Průměr
- 6,8 mm
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Nerez ocel
- Hliník
- Plast
- Měď
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,27 kg
- Brutto hmotnost
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 82051000
- EAN
- 4028177704015
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Popis výrobku
- AS Vrták A002- 6,8mm