Strojní spirálový vrták pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT S.
- Obj. č.:
- AS 4050807
- Provedení
- HSS
Povrchová úprava TiN - Popis výrobku
- Strojní spirálový vrták pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Průměr
- 8,5 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Nerez ocel
- Hliník
- Plast
- Měď
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,41 kg
- Brutto hmotnost
- 0,42 kg
- Číslo celní sazby
- 82051000
- EAN
- 4028177704022
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Popis výrobku
- AS Vrták A002- 8,5mm