Fréza na hliník/plast pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Obj. č.:
- AS 4050819
- Provedení
- AIRline SH
Dvoubřitý záhlubník pravořezný - Popis výrobku
- Fréza na hliník/plast pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Výhody
- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Vysoká stabilita řezných hran
- Materiál
- LW630
- Průměr
- 6 mm
- Normy
- DIN 6527 A/B
- Obrobitelný materiál
- Hliník
- Plast
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,105 kg
- Brutto hmotnost
- 0,11 kg
- Číslo celní sazby
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Popis výrobku
- AS Frézovací bit, hliník & umělá hmota, 6 mm