Náhradní fréza pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Obj. č.:
- AS 4050891
- Provedení
- Čtyřbřitá fréza
HSS Co8
Povrchová úprava TiAIN - Popis výrobku
- Náhradní fréza pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
- Výhody
- Vyšší rychlost posuvu až 1,5 m/min
- Průměr
- 6 mm
- Normy
- DIN 844
- Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Nerez ocel
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,07 kg
- Brutto hmotnost
- 0,075 kg
- Číslo celní sazby
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Popis výrobku
- AS Výkonná frézka, 6 mm