Náhradní čepel pro odjehlovací nůž. Rotující 360° čepele k odjehlení.
- Obj. č.:
- AS 4050723
- Provedení
- Ocelová čepel oboustranně broušená
B32P PVD TiN - Popis výrobku
- Náhradní čepel pro odjehlovací nůž. Rotující 360° čepele k odjehlení.
- Materiál
- Kalená ocelová čepel, s vrstvou PVD TiN (Titanium Nitrid)
- Ø hrotu
- 3 mm
- Délka hrotu
- 23 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 4050.722
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,02 kg
- Brutto hmotnost
- 0,03 kg
- Číslo celní sazby
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Popis výrobku
- AS Ocelová čepel pro odjehlovací nůž