Přístup do zadní části stroje je nutný z pravé strany.
- Obj. č.:
- AS 4055952
- Provedení
- Přístup vpravo
- Popis výrobku
- Při přístupu k obráběcímu centru Perforex Milling Terminal MT ze strany lze dle přání na levé nebo pravé straně stroje zvolit přídavný vstup.
- Výhody
- Flexibilní umístění stroje na místě instalace
- Vysoká bezpečnost pro operátora díky monitorování přístupu světelnou závorou
- Větší flexibilita při uspořádání výrobního prostředí
- Poznámka
- Bez možnosti dodatečného vybavení
- Vhodné pro obj. č.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,01 kg
- Číslo celní sazby
- 84571090
- EAN
- 4028177967489