- Obj. č.:
- AS 4050.321
- Popis výrobku
- Ochranné sklo pro laserovou čočku pro laserové centrum Perforex LC.
- Výhody
- Ochrana před znečištěním optiky
- Výměnné krycí sklo
- Materiál
- Sklo
- Průměr
- 22,4 mm
- Tloušťka materiálu
- 4,1 mm
- Poznámka
- Pravidelné čištění zaručuje optimální výsledky stříhání
- Vhodné pro obj. č.
- 4050330
- 4050335
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,051 kg
- Brutto hmotnost
- 0,061 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890