Agregát pro Perforex LC 3030

Obj. č.: AS 4050332

Možnost umístění agregátů na levé popřípadě na pravé straně stroje.

Obj. č.:
AS 4050332
Provedení
vpravo
Popis výrobku
Možnost umístění agregátů na levé popřípadě na pravé straně stroje.
Výhody
Variabilní umístění agregátů – v závislosti na prostorových podmínkách a umístění ve výrobní hale
Využitelná plocha
Šířka: 1.544 mm
Výška: 3.379 mm
Hloubka: 3.503 mm
Poznámka
Bez možnosti dodatečného vybavení
Vhodné pro obj. č.
4050330
4050335
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,001 kg
Brutto hmotnost
0,001 kg
Číslo celní sazby
73069000
EAN
4028177952430
Popis výrobku
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm