Řezací zařízení produktové řady CW 120-S je vhodné ke zkracování přípojnic. Integrovaný přesný laser usnadňuje procesy řezání a ohýbání. Zařízení lze jednoduše namontovat na pracovní stůl.
- Obj. č.:
- AS 4055710
- Provedení
- Laserové ukazovátko (pomocný laser) výkonnost záření třída laseru 1
- Popis výrobku
- Řezací zařízení produktové řady CW 120-S je vhodné ke zkracování přípojnic. Zařízení lze jednoduše namontovat na pracovní stůl.
- Výhody
- Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním
- Řezání (max.)
- 120 x 12 mm
- Rozměry stroje
- Šířka: 335 mm
Výška: 370 mm
Hloubka: 275 mm - Využitelná plocha
- Šířka: 283 mm
Výška: 318 mm
Hloubka: 372 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21,3 kg
- Brutto hmotnost
- 23,3 kg
- Číslo celní sazby
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Popis výrobku
- Řezačka měděných přípojnic
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě