Matrice lze použít v kombinaci s příslušným razníkem. Umožňují děrování kruhových otvorů do přípojnic.
- Obj. č.:
- AS 4055779
- Popis výrobku
- Matrice lze použít v kombinaci s příslušným razníkem. Umožňují děrování kruhových otvorů do přípojnic.
- Průměr
- 21 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,245 kg
- Brutto hmotnost
- 0,286 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177920682
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Popis výrobku
- Matrice