Razníky umožňují společně s matricemi děrování kulatých otvorů o průměru 6,6 mm až 21,5 mm do přípojnic.
- Obj. č.:
- AS 4055747
- Popis výrobku
- Razník pro děrování kruhových otvorů do přípojnic.
- Průměr
- 17,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Rozměry
- Závit: M16
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,565 kg
- Brutto hmotnost
- 0,573 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177920811
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Popis výrobku
- Razník