Hydraulická hadice v kombinaci s hydraulickým válcem umožňuje prostřihování kruhových, čtvercových a obdélníkových výřezů do ocelového plechu a nerez oceli. Používá se ve spojení s hydraulickým čerpadlem nebo s pracovní stanicí CW 120-M.
- Obj. č.:
- AS 4055807
- Provedení
- Dvoustěnné
- Popis výrobku
- Hydraulická hadice v kombinaci s hydraulickým válcem umožňuje prostřihování kruhových, čtvercových a obdélníkových výřezů do ocelového plechu a nerez oceli. Používá se ve spojení s hydraulickým čerpadlem nebo s pracovní stanicí CW 120-M.
- Délka
- 3 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,606 kg
- Číslo celní sazby
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Popis výrobku
- Hydraulická hadice, dvoustěnná, 3m