Rychlejší, přesnější a ergonomičtější zkracování kabelových kanálů, vík pro kabelové kanály a nosných lišt v částečně automatizovaném centru Secarex AC 18.
- Obj. č.:
- AS 4050418
- Provedení
- Moderní řešení ovládání s 18,5" monitorem, s průmyslovým PC s procesorem i3 a klávesnicí s trackballem
Technické změny vyhrazeny - Popis výrobku
- Poloautomatické zkracování kabelových kanálů a DIN lišt na požadovanou délku. Přířezové centrum Secarex AC 18 lze volitelně vybavit zásuvkovým systémem na levé straně anebo odkládacím systémem na pravé straně zařízení. Je-li nutné obrábět další DIN lišty nad rámec standardní kulisy, lze doplnit o volitelné vybavení (4050.491).
- Výhody
- Rychlá, přesná a spolehlivá práce
- Snadná manipulace
- Snadná a bezpečná obsluha
- Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu
- Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním
- Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům bez tvorby špon
- Automatický volný pojezd dorazu při řezání
- Řez kontrolovatelný průhledovým oknem
- Pět velikostí DIN lišty v kulise
- Rozsah dodávky
- Secarex AC 18
Tiskárna na etikety
Ovládací jednotka - Obrobitelný materiál
- Ocel
- Hliník
- Měď
- Plast
- Možnosti stroje
- Zásuvkový systém 4050.441
- Odkládací systém 4050.442
- Bezpečnost
- Bezpečné obouruční ovládání
- Rozhraní
- Propojení s různými CAD systémy
- Import dat z Eplan Pro Panel
- Programování stroje Perforex na dílně
- Poznámka
- Technické změny vyhrazeny
- Využitelná plocha
- Šířka: 4.010 mm
Výška: 1.785 mm
Hloubka: 870 mm - Přípojka stlačeného vzduchu
- 6 bar
- Max. obrobitelná výška kabelového kanálu
- 100 mm
- Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu
- 125 mm
- Min. obrobitelná šířka kabelového kanálu
- 15 mm
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý příkon
- 1,5 kW
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Typ DIN lišty
- Profilové lišty tvaru C 30/15 (podle EN 60 715)
- Lišty DIN NS 15 (podle EN 60 715)
- Lišty DIN NS 35/15 (podle EN 60 715)
- Lišty DIN NS 35/7,5 (podle EN 60 715)
- Přípojnice NLS-CU 3/10
- Pro tloušťku stěny (max.)
- 2,5 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 515 kg
- Brutto hmotnost
- 590 kg
- Číslo celní sazby
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.