Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
- Obj. č.:
- AS 4051100
- Provedení
- Standardní
- Popis výrobku
- Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
- Výhody
- Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm
- Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání
- Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu
- Integrované měřítko pro rychlé ruční měření
- Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring
- Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů
- Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
- Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí
- Rozsah dodávky
- Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením
Připojovací kabel, 7 m
Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem - Montážní pokyn
- Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
- Vstupní napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Rozměry
- Šířka: 900 mm
Výška: 1.350 mm
Hloubka: 781 mm - Pracovní výška
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm - Height adjustable y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 95 kg
- Brutto hmotnost
- 107 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Popis výrobku
- Wire Station WS 540 - výškově nastavitelná pracovní stanice pro zpracování kabelů
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě