Wire Station WS 540

Obj. č.: AS 4051123

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.

Obj. č.:
AS 4051123
Provedení
Verze pro USA
Popis výrobku
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
Výhody
Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm
Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání
Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu
Integrované měřítko pro rychlé ruční měření
Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring
Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů
Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí
Rozsah dodávky
Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením
Připojovací kabel, 7 m
Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem
Montážní pokyn
Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
Vstupní napětí
110 V AC, 60 Hz
Rozměry
Šířka: 900 mm
Výška: 1.350 mm
Hloubka: 781 mm
Pracovní výška
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
ano
Balení
1 ks
Netto hmotnost
95 kg
Brutto hmotnost
106 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Popis výrobku
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů s přípojkou 110 V a 60 Hz. Elektricky výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů.
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod