Wire Station WS 540

Obj. č.: AS 4051131

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.

Obj. č.:
AS 4051131
Provedení
Processing Edition
Popis výrobku
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
Výhody
Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm
Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání
Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu
Integrované měřítko pro rychlé ruční měření
Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring
Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů
Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí
Rozsah dodávky
Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením
Připojovací kabel, 7 m
Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem
1 Wire Station WS 540
1 držák přístrojů, vlevo
1 držák přístrojů, vpravo
1 pracovní světlo, LED
2 upevňovací konzoly, vertikální
2 úhelníky adaptéru
1 odpadkový koš
4 držáky svazku vodičů, vlevo
4 držáky svazku vodičů, vpravo
1 držák cívky vodičů, vlevo
1 držák cívky vodičů, vpravo
1 konzola k vedení vodičů, vertikální
1 držák přístrojů k vedení vodičů
Montážní pokyn
Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
Vstupní napětí
230 V AC, 50 Hz
Pracovní výška
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
ano
Oblasti použití
Pro zpracování vodičů pomocí stříhacích a krimpovacích poloautomatů Rittal
Balení
1 ks
Netto hmotnost
160 kg
Brutto hmotnost
220,3 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Popis výrobku
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů. Toto provedení je vybaveno policemi pro umístění krimpovacích a zkracovacích poloautomatů Rittal a tiskáren pro označování vodičů. Pracoviště je také vybaveno osvětlením a policemi na vodiče. Je zde také zařízení pro vedení a podávání vodičů.
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod