- Obj. č.:
- AS 4051132
- Provedení
- Wire Terminal Edition
- Popis výrobku
- Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
- Výhody
- Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm
- Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání
- Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu
- Integrované měřítko pro rychlé ruční měření
- Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring
- Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů
- Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
- Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí
- Rozsah dodávky
- Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením
Připojovací kabel, 7 m
Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem
1 Wire Station WS 540
2 odkládací police
1 držák přístrojů, vlevo
1 upevnění monitoru
1 pracovní světlo, LED
4 upevňovací konzoly, vertikální
4 úhelníky adaptéru
1 držák mini PC
1 držák zásobník
1 zásuvková lišta, 5 zásuvek
1 odpadkový koš
1 držák svazku vodičů, vlevo
1 držák svazku vodičů, vpravo
1 držák cívky vodičů, vlevo
1 držák cívky vodičů, vpravo
1 konzola k vedení vodičů, vertikální
- Montážní pokyn
- Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
- Vstupní napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Pracovní výška
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- ano
- Oblasti použití
- K použití ve spojení s Wire Terminal WT
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 173,8 kg
- Brutto hmotnost
- 242,3 kg
- Číslo celní sazby
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Popis výrobku
-
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů. Toto provedení je vybaveno policemi pro umístění krimpovacích a zkracovacích poloautomatů Rittal a tiskáren pro označování vodičů. Pracoviště je také vybaveno osvětlením a policemi na vodiče. Je zde také zásuvková lišta a zařízení pro vedení a podávání vodičů. Součástí je příprava pro upevnění monitoru se zobrazením vizualizace zapojení rozváděče.