Systém držáků přístrojů vhodný pro Stříhací automat C8+ a pro umístění tiskárny štítků od běžných výrobců. Orientováno na levé straně Wire Station WS 540.
- Obj. č.:
- AS 4051102
- Popis výrobku
- Systém držáků přístrojů vhodný pro Stříhací automat C8+ a pro umístění tiskárny štítků od běžných výrobců. Orientováno na levé straně Wire Station WS 540.
- Výhody
- Přídavná odkládací police pro univerzální použití
- Kompaktní nástavba
- Flexibilně nastavitelné na šířku i na výšku
- Technické údaje
- Držák přístrojů (Š x V x H): 360 x 335 x 20 mm, vč. výškového nastavení 480 mm
- Nosné rameno: (Š x V): 500 x 700 mm
- Odkládací police (Š x V x H ): 417 x 267 x 20 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Držák pro Stříhací automat C8+
Nosné rameno poloautomatu vlevo
Univerzální odkládací police pro tiskárny/štítkovače
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,2 kg
- Brutto hmotnost
- 7,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Popis výrobku
- AS WS 540 Nosná konzole pro Stříhací automat a tiskárnu