Konzole Odizolovacího automatu pro WS 540

Obj. č.: AS 4051112

Pro umístění Odizolovacího automatu S22 k Wire Station WS 540. Konzoli lze umístit jak na levé, tak i na pravé straně.

Obj. č.:
AS 4051112
Popis výrobku
Pro umístění Odizolovacího automatu S22 k Wire Station WS 540. Konzoli lze umístit jak na levé, tak i na pravé straně.
Technické údaje
Plocha konzoly (Š x H): 278 x 178 mm
Výškově nastavitelné do 480 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7016
Montážní pokyn
Konzola odizolovacího automatu je rovněž vhodná pro držáky přístrojů 4051.102 a 4051.103
Vhodné pro obj. č.
4051.100
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,1 kg
Brutto hmotnost
4 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
AS WS 540 Pro umístění Odizolovacího automatu S22, konzoli lze umístit jak na levé, tak i na pravé straně.
Dokumentace
Návod