Pro úklid odpadu přímo na pracovišti.
- Obj. č.:
- AS 4051115
- Popis výrobku
- Pro úklid odpadu přímo na pracovišti.
- Výhody
- Čelní připevnění bez omezení volnosti pro nohy
- Technické údaje
- Rozměry (Š x V x H): 150 x 290 x 320 mm
- Objem: 12 l
- Materiál
- Plast
- Barva
- Tmavě šedá
- Rozsah dodávky
- Odpadkový koš
Držák
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,3 kg
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Odpadkový koš včetně držáku