Sada odkládacích polic pod pracovní deskou stolu. Různé hloubky odkládacích polic poskytují dostatek volného prostoru pro kolena a nohy při sedavém způsobu práce na pracovišti.
- Obj. č.:
- AS 4051101
- Popis výrobku
- Sada odkládacích polic pod pracovní deskou stolu. Různé hloubky odkládacích polic poskytují dostatek volného prostoru pro kolena a nohy při sedavém způsobu práce na pracovišti.
- Výhody
- Pro optimální využití prostoru pod deskou stolu bez omezení volnosti nohou
- Montáž odkládacích polic bez použití nářadí díky jednoduchému zavěšení
- Technické údaje
- Horní police (Š x H): 510 x 335 mm
- Spodní police (Š x H): 510 x 200 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- 1 sada odkládacích polic sestávající z horní odkládací police a spodní odkládací police
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,3 kg
- Brutto hmotnost
- 7,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Popis výrobku
- AS WS 540 Jedna sada polic sestávající z: horní police ŠxH 510 x 335 mm, spodní police ŠxH 510 x 200 mm pro montáž pod desku stolu