Pracovní světlo LED pro WS 540

Obj. č.: AS 4051.105

Pro připevnění k desce stolu, s upínacím zařízením.

Obj. č.:
AS 4051.105
Popis výrobku
Pro připevnění k desce stolu, s upínacím zařízením.
Výhody
Intenzita světla, osvětlení, které neoslňuje a nekmitá, je homogenní a nevytváří stíny
Volitelná teplota barvy od teplé bílé přes neutrální bílou až po denní bílou podporuje schopnost koncentrace a zmírňuje projevy únavy
Vynikající věrnost barvy a silný kontrast
Hliníkové pružné rameno s 3D hlavovým kloubem, otočné a nastavitelné pro libovolné polohování zdroje světla
Technické údaje
Pružné rameno: délka 970 mm
Reprodukování barev: 94–98 Ra
Úhel vyzařování: 100°
Materiál
Kryt světel: hliník
Ochrana před oslněním: Macrolon
Rozsah dodávky
Pracovní světlo LED
Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon
26 W
Délka přívodního kabelu
3 m
Možnosti připojení
Konektorový síťový zdroj (CEE 7/16) s AC adaptérem
Světelný zdroj
84 SMD LED
Třída ochrany
III (SELV)
Světelný tok
2 930 lm
Vhodné pro obj. č.
4051.100
Rozsah provozních teplot
-10 °C...40 °C
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry
Šířka: 545 mm
Výška: 90 mm
Hloubka: 35 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,5 kg
Brutto hmotnost
4,2 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
LED pracovní svítidlo pro WS 540, stmívatelné, 230 V/50 Hz
Dokumentace
Návod