Pro volitelné připevnění příslušenství, jako jsou držáky vodičů v krabicích, držáky otevřených plastových boxů a odkládací police.
- Obj. č.:
- AS 4051106
- Popis výrobku
- Pro volitelné připevnění příslušenství, jako jsou držáky vodičů v krabicích, držáky otevřených plastových boxů a odkládací police.
- Výhody
- Individuální a funkční vybavení s držákem přístrojů, držákem boxů, konzolami, držákem vodičů v krabicích, atd.
- Jednoduchá montáž příslušenství díky upevnění pomocí šroubů
- Individuální výškové nastavení příslušenství díky lištové technice
- Technické údaje
- Rozměry (Š x V x H): 85 x 1350 x 50 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,8 kg
- Brutto hmotnost
- 7,5 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Vertikální upevňovací konzole pro upevnění volitelného příslušenství