Pro připevnění k vertikální upevňovací konzoli WS 540 a pro uschování drobných součástek a příslušenství.
- Obj. č.:
- AS 4051107
- Popis výrobku
- Pro připevnění k vertikální upevňovací konzoli WS 540 a pro uschování drobných součástek a příslušenství.
- Technické údaje
- Rozměry držáku krabice (Š x V x H ): 110 x 350 x 15 mm
- Rozměry otevřeného boxu (Š x V x H ): 100 x 85 x 160 mm
- Materiál
- Držák: ocelový plech
Otevřené boxy: plast - Barva
- Držák: RAL 7016
Otevřené boxy: žluté - Rozsah dodávky
- Držák boxů
3 otevřené boxy
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,4 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Držák pro odkládací plastové boxy - 3 kusy, vč.