Pro variabilní rozšíření Wire Station WS 540. Úhelník je potřebný k montáži dodatečných vertikálních upevňovacích konzolí a umožňuje nastavení v rozmezí 50 – 400 mm.
- Obj. č.:
- AS 4051108
- Popis výrobku
- Pro variabilní rozšíření Wire Station WS 540. Úhelník je potřebný k montáži dodatečných vertikálních upevňovacích konzolí a umožňuje nastavení v rozmezí 50 – 400 mm.
- Technické údaje
- Rozměr ramena: (Š x V): 483 x 383 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,2 kg
- Brutto hmotnost
- 3,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Úhelník k rozšíření o další připevnění vertikální upevňovací konzole