Nosič zásobníku pro WS 540

Obj. č.: AS 4051111

Pro uchycení až 4 lištových zásobníků vodičů s předpřipravenými vodiči z Wire Terminálu.

Obj. č.:
AS 4051111
Popis výrobku
Pro uchycení až 4 lištových zásobníků vodičů s předpřipravenými vodiči z Wire Terminálu.
Výhody
Univerzálně použitelný na každé upevňovací podpěře, vertikální
Technické údaje
Rozměry (Š x V x H): 330 x 200 x 35 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Nosič zásobníku
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
4051.100
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
4,6 kg
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
AS WS 540 Držák pro uchycení až 4 lištových zásobníků vodičů s předpřipravenými vodiči z Wire Terminálu
Dokumentace
Návod