- Obj. č.:
- AS 4051121
- Popis výrobku
- Je možno vést až 8 kusů (typů) vodičů. Montáž k držáku přístrojů vlevo.
- Výhody
- Nejlepší možné vedení vodičů ke stříhacímu automatu C8+
- Optimální provozní vlastnosti vodičů
- Technické údaje
- Rozměry (Š x V x H): 129 x 190 x 169 mm
- Je možné vedení drátů 0,5–2,5 mm²
- Materiál
- Držák: ocelový plech
Role a vedení drátu: plast
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Popis výrobku
-
AS WS 540 AS WS 540 Zařízení pro vedení vodiče ke Stříhacímu automatu C8+